- Erstellung und Pflege von Betriebsanleitungen und der technischen Dokumentation gemäß geltenden Normen und Richtlinien
- Verteilung, Verwaltung und Archivierung der Dokumentationen
- Aktualisierung und Überprüfung der relevanten Normen sowie deren Integration in die Dokumentation
- Zusammenarbeit mit internen Abteilungen, um die technische Dokumentation stets auf dem neuesten Stand zu halten und die Anforderungen zu erfüllen

Mitarbeiter technische Dokumentation in Teilzeit (20 - 30 Std. / Woche) [m/w/d]
Kabelmat Wickeltechnik GmbH • Glatten
Glatten
Hauptaufgaben auf einen Blick
Voraussetzungen für ein passendes Match
- Technikerausbildung, Technischer Redakteur, Erfahrung in der technischen Redaktion oder vergleichbare Qualifikationen
- Fundierte Kenntnisse in der Erstellung technischer Dokumentationen, idealerweise mit dem Redaktionssystem bloXedia
- Kenntnisse der relevanten gesetzlichen Anforderungen (z. B. ISO-Normen, CE-Kennzeichnung) sind von Vorteil.
- Flexibilität sowie eine selbstständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
- Ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit
- Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Das bieten wir
- Dynamisches und internationales Arbeitsumfeld
- Flexible Arbeitszeitgestaltung
- Mobiles Arbeiten
- Moderne technische Infrastruktur
- Betriebliche Altersvorsorge
- Betriebliche Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz
- Zuschuss zur Arbeitsbrille
- Kindergarten- oder Kitazuschuss
- Kabelmat Corporate Benefits
- JobRad
- Betriebskantine inkl. Essenszuschuss
- Kostenfreie Getränke
- (Wasser, Tee und Kaffee)
- Wöchentlich frisches Obst - 100% bio vom Demeter Hofbauernhof
- Interne Fortbildungen
Das ist HELUKABEL
Benefits
*Hinweis: Einzelne Leistungen sind abhängig von Arbeitsplatz oder Standort und können demnach variieren.
Starkes Team
Junge und ältere Kolleginnen und Kollegen unterschiedlicher Nationen arbeiten Hand in Hand und unterstützen sich gegenseitig. Wertschätzung, Respekt und ein familiärer Umgang auf Augenhöhe zeichnen unsere Teams aus.
Unterstützung
Beschäftigte mit kleinen Kindern unterstützen wir drei Jahre lang mit einem Zuschuss für Kinderbetreuung. Zusätzlich gibt es Mitarbeiterrabatte und Zuwendungen bei Umzug, Hochzeit oder Geburt.
Beste Arbeitsbedingungen
Freuen Sie sich auf einen modernen Maschinenpark und einen sauberen, ordentlichen Arbeitsplatz. Obst, Wasser und Heißgetränke stellen wir kostenlos zur Verfügung. Damit Sie gesund bleiben, bezuschussen wir ein JobRad, Ihre sportlichen Aktivitäten im Fitness-Studio und regionale Sportveranstaltungen.
Sicherheit
Als Familienunternehmen bieten wir Ihnen einen Job mit Zukunft und geregelte Arbeitszeiten. Damit Sie gut versorgt sind, bekommen Sie eine arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge.
Weiterentwicklung
Wenn Sie mehr erreichen wollen, können Sie bei uns Verantwortung übernehmen. Wir belohnen Ihr Engagement und Ihre Leistung mit individuellen Förderangeboten, Schulungen oder Seminaren.
Reibungslose Produktionsabläufe sicherstellen
Die besten Lösungen für unsere Kunden: Mit Erfahrung und Fingerspitzengefühl fertigen unsere Teams unvorstellbar viele verschiedene Kabel und Leitungen. Mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedienen an unseren Standorten im bayrischen Windsbach und im sächsischen Meißen hochmoderne Extruderanlagen sowie technisch anspruchsvolle Verseil- und Flechtmaschinen.