Fachkraft für Lagerlogistik / Fachlagerist - Neuenhagen bei Berlin (m/w/d)

HELU KABEL GmbH • Neuenhagen bei Berlin

  • Vollzeit

Neuenhagen bei Berlin

ab sofort

Wir, die HELU KABEL Gruppe, sind ein international führender Hersteller und Anbieter von Kabeln, Leitungen und Kabelzubehör. Mit 63 eigenen Produktions- und Vertriebsstandorten in 39 Ländern sind wir ein weltweit verlässlicher Partner unserer Kunden aus Industrie und Infrastruktur.
 
Unser Familienunternehmen bündelt das Know-how von rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die maßgeblich an unserer Erfolgsgeschichte beteiligt sind. Wir arbeiten stetig daran, unseren Kundenservice zu verbessern und unser Image als verlässlicher Partner zu sichern.
 
Wir suchen für unseren Logistik tatkräftige Unterstützung!
 
Anstellungsart: Befristet auf 1 Jahr
Arbeitszeit: Vollzeit
Arbeitsort: 15366 Neuenhagen
 
Schichtzeiten:
Frühschicht: 06:00 Uhr - 15:00 Uhr (Montag bis Freitag)
Spätschicht: 15:00 Uhr - 00:00 Uhr (Montag bis Donnerstag) & 15:00 Uhr - 21:30 Uhr (freitags)

Hauptaufgaben auf einen Blick

  • Kommissionieren und Verpacken
  • Kabel zuschneiden mit Hilfe von Ablängmaschinen und Umwerfen
  • Buchen von Ware
  • Aufträge nach Kundenwunsch und Packcodes optimal verpacken
  • Sicherung unserer Waren
  • Bedienen von Flurförderzeugen

Voraussetzungen für ein passendes Match

  • Abgeschlossene Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d), Fachlagerist (m/w/d) oder Berufserfahrung im Bereich Logistik
  • Offenheit gegenüber unseren Produkten im Bereich Kabel
  • Bereitschaft zur Schichtarbeit
  • Einen Staplerschein, damit dem Bedienen der Flurförderfahrzeuge nichts im Wege steht, ist von Vorteil
  • Teamfähigkeit, Strukturiertheit und Gewissenhaftigkeit
  • Gute Deutschkenntnisse setzen wir ebenfalls voraus

Das bieten wir

  • Arbeitszeit & Perspektive: 40-Stunden-Vollzeitstelle, 1 Jahr befristet mit Möglichkeit der unbefristeten Übernahme nach insgesamt zwei Jahren Befristung.
  • Urlaub & Feedbackkultur: 30 Tage Jahresurlaub und regelmäßige Feedbackgespräche.
  • Team & Arbeitsumfeld: Ein wertschätzendes, hilfsbereites und motiviertes Team, kurze Entscheidungswege und eine offene Kommunikation.
  • Vorsorge & Benefits: Betriebliche Altersvorsorge nach sechs Monaten Betriebszugehörigkeit, Corporate Benefits, die Nutzung eines JobRads, drei Jahre Kindergarten- oder Kitazuschuss.
  • Gesundheit & Wohlbefinden: Regelmäßige Betriebsarztsprechstunden, Firmenevents, ein Betriebsrestaurant und Mitarbeiterparkplätze

Gut zu wissen

Als führender Systemanbieter für elektrische Verbindungstechnik sind wir an vielen Technologien, die die Welt von morgen gestalten, hautnah beteiligt – von Automatisierung über erneuerbare Energien bis E-Mobilität. Mit mehr als 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 43 Ländern geben wir täglich unser Bestes, um für unsere Kunden rund um den Globus die optimalen Lösungen zu finden. Dabei setzen wir auf Kreativität und Zusammenhalt, Leidenschaft und Expertise.

Sie finden die Stelle superspannend, sind sich aber unsicher, ob Sie alle geforderten Skills zu 100% erfüllen? Bitte zögern Sie nicht, sich trotzdem zu bewerben! Wir sprechen darüber.

Das ist HELUKABEL

1/4
2/4
3/4
4/4

Das sind wir:

Systemanbieter von Kabeln, Energieführungsketten und Konfektionen 

Hochmodern und ergonomisch:

An so einem Platz lässt es sich gut arbeiten 

Im Team unschlagbar:

Umgeben von hilfsbereiten Kolleginnen und Kollegen 

Die HELUKABEL-Familie lebt:

Gemeinsame Aktionen und Feste fördern den Zusammenhalt

Benefits

*Hinweis: Einzelne Leistungen sind abhängig von Arbeitsplatz oder Standort und können demnach variieren.

Sicherheit

Als Familienunternehmen bieten wir Ihnen einen Job mit Zukunft und geregelte Arbeitszeiten. Damit Sie gut versorgt sind, haben Sie die Möglichkeit auf eine betriebliche Altersvorsorge. 

Starkes Team

Junge und ältere Kolleginnen und Kollegen unterschiedlicher Nationen arbeiten Hand in Hand und unterstützen sich gegenseitig. Wertschätzung, Respekt und ein familiärer Umgang auf Augenhöhe zeichnen unsere Teams aus. 

Unterstützung

Beschäftigte mit kleinen Kindern unterstützen wir drei Jahre lang mit einem Zuschuss für Kinderbetreuung. Zusätzlich gibt es diverse Mitarbeiterrabatte und Zuwendungen bei Umzug, Hochzeit oder Geburt.

Beste Arbeitsbedingungen

Freuen Sie sich auf Logistikzentren mit automatisierten Arbeitsabläufen, moderner Ausstattung und ergonomischen Hilfsmitteln. Sie bekommen Arbeitskleidung gestellt, Obst, Wasser und Heißgetränke stehen kostenlos zur Verfügung. Das Team in unserem Betriebsrestaurant in Hemmingen kocht frisch für Sie.

Gesundheit

Damit Sie gesund und umweltfreundlich zur Arbeit kommen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, ein JobRad zu nutzen. Bei regionalen Sportveranstaltungen sind wir mit eigenen Teams dabei. Vereinbaren Sie Gesundheits-Checks beim Betriebsarzt und genießen Sie kostenlose Fitness- und Physiotherapieangebote.

Weiterentwicklung

Wenn Sie mehr erreichen wollen, können Sie bei uns Verantwortung übernehmen. Wir belohnen Ihr Engagement und Ihre Leistung mit individuellen Förderangeboten, Schulungen oder Seminaren.

Mensch und Technik Hand in Hand

In unseren hochmodernen Logistikzentren läuft alles wie am Schnürchen. Dafür sorgen unsere 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch automatisierte Arbeitsabläufe und die ergonomische Ausstattung. Unser professionelles und kollegiales Team kümmert sich darum, dass unsere Produkte schnell, sicher und zur gewünschten Zeit am richtigen Ort ankommen. 

Ansprechpartner
Tatiana Nogueira

Tatiana Nogueira

Personalsachbearbeiterin / Recruiterin
 

07150 9209 4522

Sicherer und ergonomischer Arbeitsplatz mit modernster Technik gesucht? Dann schauen Sie sich mal die Jobs in unserer Logistik an.

Jetzt bewerben